Steckkartenblock - SKBD 13/MT - 2202589

Abbildung zeigt eine 20-polige Variante

Steckkartenblock, Nennstrom: 5 A, Polzahl: 13, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202589
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053321
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 41,500 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen