Leiterplattensteckverbinder - PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - 2202346

Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 300 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202346
Verpackungseinheit 50 Stk
GTIN 4055626058818
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,560 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen