Conector de placa de circuito impresso - MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - 2202330

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, passo: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202330
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626051345
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,390 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen