Einbaugehäuse - ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BKVPE1 - 2202058

Busverbinder-Bausatz bestehend aus Steckverbinder 50-polig und 40-polig, Kunststoffober- und -unterteil sowie Metallklemme zur Tragschienenbefestigung, ohne Leiterplatte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME PLC
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in der Baubreite 40 mm
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202058
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356980616
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 50,000 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen