Elektronikgehäuse - UM-ALU 4-72 FRONT 111 - 2201931

Kein Bild verfügbar

Komplettgehäuse, Farbe: aluminiumfarben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie UM-ALU
  • Strangprofil aus Aluminium
  • Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
  • Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • EMV-Schutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201931
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356936675
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 43,550 g
Zolltarifnummer 76042100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen