Elektronikgehäuse - ME MAX 45 LC 2-2 KMGY VPE1 - 2201328

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 45 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME MAX
  • Einfache Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm bis 90 mm, modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit Tragschienen-montierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbinder-System

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201328
Verpackungseinheit 1 Stk
GTIN 4046356767057
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 85,980 g
Zolltarifnummer 85472000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen