Elektronikgehäuse - ME MAX 45 3-3 BU - 2201116

Komplettgehäuse mit Lüftungsschlitzen, Komplettgehäuse, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: blau, Breite: 45 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME MAX
  • Einfache Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm bis 90 mm, modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit Tragschienen-montierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbinder-System

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201116
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 200 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356725262
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 87,000 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen