Gehäusedeckel - EH 67,5 F-C SS/ABS GY7035 - 2201097

Einbaugehäuse, einseitige Anschlussöffnung, Oberteil, Farbe: grau, Breite: 67,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie EH
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 22,5 mm ... 90 mm
  • Brennbarkeitsklasse HB nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201097
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4046356911184
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 29,390 g
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen