Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-161 PROFILE 100 - 2200902

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 187 mm, Länge: 100 mm, Höhe: 54,6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie HC-ALU
  • Strangprofil aus Aluminium
  • Verfügbar in den Längen von 100 mm ... 1000 mm, optional individuell ablängbar
  • Verfügbar in den Baubreiten 53,5 mm ... 161 mm
  • Schutzart bis IP65
  • Nutzbar als Handheld- und Wandgehäuse
  • Optional EMV-Dichtungen erhältlich

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200902
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356715843
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 413,900 g
Zolltarifnummer 76042100
Herkunftsland HU (Ungarn)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen