Elektronikgehäuse - FKDSO 2,5/ 4-R GN - 2200869

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 630 V, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 60 °

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Federkraft-Leiterplattenklemme für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
  • Push-in-Technology ermöglicht einfaches Anschließen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200869
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 250 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356697699
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,440 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen