Elektronikgehäuse - ME 35 UT TBUS BU - 2200659

Einbaugehäuse, Länge: 99 mm, Unterteil, Farbe: blau, Breite: 35 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200659
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 250 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356649339
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 58,180 g
Zolltarifnummer 85472000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen