Leiterplattensteckverbinder - MSTBT 2,5 HC/ 2-STP BK - 2200484

Abbildung zeigt die graue Variante

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Grundgehäuse und Stecker für Elektronikgehäuse ME und ME MAX
  • Polzahlen 2 bis 4
  • Raster 5 mm
  • Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte
  • Fingerberührsicher
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200484
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356656962
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,500 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen