Elektronikgehäuse - ME MAX 17,5 G 3-3 PGBU - 2200470

Kein Bild verfügbar

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, ohne Lüftungsschlitze, Komplettgehäuse, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Breite: 17,5 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME MAX
  • Einfache Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm bis 90 mm, modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit Tragschienen-montierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbinder-System

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200470
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 300 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356586900
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 55,740 g
Zolltarifnummer 85389099
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen