Leiterplattensteckverbinder - MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - 2200333

Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Grundgehäuse und Stecker für Elektronikgehäuse ME und ME MAX
  • Polzahlen 2 bis 4
  • Raster 5 mm
  • Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte
  • Fingerberührsicher
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200333
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 325 (C-1-2013)
GTIN 4046356566292
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,110 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen