Elektronikgehäuse-Komponente - UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - 2200165

Abbildung zeigt die Variante für Leiterplattenlevel 1

Verriegelungselement zur Verriegelung der Leiterplatte in Level 2 auf UM-PRO-Gehäusen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie UM-BASIC/UM-PRO
  • Strangprofil aus PVC (UM-BASIC) oder aus PA (UM-PRO)
  • Verfügbar in individuellen Längen
  • Verfügbar in den Baubreiten 72 mm, 108 mm und 122 mm
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200165
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547598
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,300 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen