Elektronikgehäuse-Komponente - UM-PRO 122 COVER-L BK - 2200158

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie UM-BASIC/UM-PRO
  • Strangprofil aus PVC (UM-BASIC) oder aus PA (UM-PRO)
  • Verfügbar in individuellen Längen
  • Verfügbar in den Baubreiten 72 mm, 108 mm und 122 mm
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200158
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 749 (C-1-2013)
GTIN 4046356547406
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19,040 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen