Elektronikgehäuse - UM-PRO PROFILE - 2200148

Aufbaugehäuse, Länge: 1000 mm, Unterteil, Farbe: lichtgrau, Höhe: 40 mm, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 16,2 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie UM-BASIC/UM-PRO
  • Strangprofil aus PVC (UM-BASIC) oder aus PA (UM-PRO)
  • Verfügbar in individuellen Längen
  • Verfügbar in den Baubreiten 72 mm, 108 mm und 122 mm
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200148
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 748 (C-1-2013)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.500,000 g
Zolltarifnummer 39169010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen