Elektronikgehäuse - ME 22,5 OT-MSTBO MDE101 - 2200132

Kein Bild verfügbar

Einbaugehäuse, Oberteil, Farbe: grün, Breite: 22,5 mm, Höhe: 38,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Beim Ziehen eines Gerätes aus dem Verbund wird die Signalkette nicht unterbrochen– Einspeisung über Standard-MINI COMBICON-Stecker
  • Goldkontakte für Datenübertragung und Energieversorgung (125 V, 8 A)
  • ME...TBUS-Verbinder mit 5 Parallelkontakten platzsparend in Tragschiene rastbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200132
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 300 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356523387
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,140 g
Zolltarifnummer 85472000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen