Hochstromverbinder - UHV 95-KH/KH - 2130172

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten UHV 95-AS/AS, UHV 95-KH/AS und UHV 95-KH/KH

Universalklemme mit Schraubanschluss, Querschnitt: 35 - 95 mm², AWG: 2 - 4/0, Breite: 40 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausführungen mit Kabelschuh- oder Direktanschluss sowie die gemischte Ausführung beider Anschlussarten sind lieferbar
  • Die Hochstromverbinder UHV ... sind in mehreren Varianten erhältlich
  • Umfangreiches Zubehör, wie z. B. die Verbindungsschiene zur Querbrückung, gewährleistet eine sichere und komfortable Verdrahtung von Leitern bis 240 mm²

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2130172
Verpackungseinheit 10 Stk
Katalogseite Seite 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052959
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 305,500 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen