Hochstromverbinder - UHV240-AS/AS - 2130046

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten UHV 240-AS/AS, UHV 240-KH/AS und UHV 240-KH/KH

Hochstromverbinder mit Bolzenanschluss, Querschnitt: 70 ... 240 mm², Breite: 53 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Zubehör, wie z. B. die Verbindungsschiene zur Querbrückung, gewährleistet eine sichere und komfortable Verdrahtung von Leitern bis 240 mm²
  • Ausführungen mit Kabelschuh- oder Direktanschluss sowie die gemischte Ausführung beider Anschlussarten sind lieferbar
  • Die Hochstromverbinder UHV ... sind in mehreren Varianten erhältlich

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2130046
Verpackungseinheit 5 Stk
Katalogseite Seite 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052829
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 508,300 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen