Hochstromverbinder - UHV150-AS/AS - 2130033

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten UHV 150-AS/AS, UHV 150-KH/AS und UHV 150-KH/KH

Hochstromverbinder mit Bolzenanschluss, Querschnitt: 50 ... 150 mm², Breite: 46 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Zubehör, wie z. B. die Verbindungsschiene zur Querbrückung, gewährleistet eine sichere und komfortable Verdrahtung von Leitern bis 240 mm²
  • Ausführungen mit Kabelschuh- oder Direktanschluss sowie die gemischte Ausführung beider Anschlussarten sind lieferbar
  • Die Hochstromverbinder UHV ... sind in mehreren Varianten erhältlich

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2130033
Verpackungseinheit 10 Stk
Katalogseite Seite 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052812
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 326,090 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen