Leiterplattensteckverbinder - DFK-MSTBVA 2,5/ 7-GF-5,08 1357 - 1999372

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Durchführungsgrundleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung
  • Freie Wahl - fester Lötanschluss oder genormter Flachsteckanschluss
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1999372
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918976903
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,050 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen