Leiterplattensteckverbinder - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY NZ5079 - 1997989

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1997989
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918964191
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,270 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen