Stiftleiste - PST 1,3/ 7-5,0 (VPE100) - 1988736

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 7, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Der maximale Strom richtet sich nach dem verwendeten Stecker. Der niedrigere der beiden Stromwerte für Stecker und Stiftleiste ist maßgebend. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
  • Optimale Stiftgeometrie für alle COMBICON-Pinstrip-Stecker
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1988736
Verpackungseinheit 100 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918938611
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,170 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen