Leiterplatten-Anschlussklemme - FRONT 2,5-V/SA10-EX/ 9 SO NZ - 1987384

Abbildung zeigt eine 1-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erfüllt erhöhte Sicherheitsanforderungen der Zündschutzart "Ex e" nach IEC 60079-7 für explosionsgefährdete Bereiche
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1987384
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918928742
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 35,850 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen