Grundleiste - ST 4-PCB/ 5-G-6,2 - 1980624

ST-COMBI-Kupplung, Steckrichtung horizontal zur Platine, Raster: 6,2 mm, Polzahl: 5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Steckbare Lösungen können durchgängig von der Tragschiene bis zum Gerät mit dem gleichen Stecker realisiert werden
  • Die Teilungsbreite dieser Grundleiste ist auf die der COMBI-Stecker abgestimmt
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1980624
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 300 (C-1-2017)
GTIN 4017918972295
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15,100 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen