Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 7-STBDWHNZL789B - 1973945

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 7, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1973945
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918945435
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen