Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/10-G-3,81 KMGY AU - 1972467

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Gold

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1972467
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918938451
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen