Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,0/11-ST-3,5C1,7NZ88977L1 - 1972072

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Polzahl: 11, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1972072
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918936532
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen