Leiterplattensteckverbinder - PC 6/ 3-ST-10,16 GY BD:1-3 - 1966567

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Silber

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1966567
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918929442
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 24,800 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen