Leiterplattensteckverbinder - PC 4 HV/ 3-ST-7,62 BKBDU1,U2,1 - 1960868

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1960868
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918917845
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen