Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 9-G-3,81 GY NZ:791A-A1 - 1958517

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1958517
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918898151
Zolltarifnummer 85366930

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen