Leiterplattensteckverbinder - FKC 2,5 HC/ 3-ST-5,08 NZ878796 - 1958151

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1958151
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918897093
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,350 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen