Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08-RF - 1948776

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Artikel mit Rastflansch

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1948776
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918893507
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14,540 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen