Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,5/ 2-ST-5,0C2R1,2BDNZX31 - 1948352

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1948352
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918884468
Zolltarifnummer 85366930

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen