Leiterplattensteckverbinder - FKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU - 1945672

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1945672
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918862022
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10,000 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen