Leiterplattensteckverbinder - MCVW 1,5/ 5-ST-3,81 BD2:4-8 - 1938566

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1938566
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918827113
Zolltarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen