Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C8 R1,8 - 1938362

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1938362
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918823740
Zolltarifnummer 85366930

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen