Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08GYBD23-19SO - 1937981

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1937981
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918812201
Zolltarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen