Konektory desek plošných spojů - MVSTBR 2,5/12-ST-5,08BD:12-1SO - 1937871

Kein Bild verfügbar

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 12, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, povrch kontaktů: Cín

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1937871
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918734213
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 24,340 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen