Leiterplatten-Anschlussklemme - FK-MPT 0,5/ 7-ST-3,5 NZ88975GB - 1933697

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün. Stiftleisten auf Anfrage.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1933697
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen