Leiterplattensteckverbinder - FK-MPT 0,5/11-ST-3,5 (VPE500) - 1932070

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 11, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
  • Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1932070
Verpackungseinheit 500 Stk
Mindestbestellmenge 500 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918853099
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,640 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen