Leiterplatten-Anschlussklemme - FK-MPT 0,5/ 8-3,5 (VPE1000) - 1931893

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 4 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
  • Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1931893
Verpackungseinheit 1000 Stk
Mindestbestellmenge 1000 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918849207
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,700 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen