Grundleiste - FK-MPT 0,5/ 3-ICVA-3,5 - 1930483

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 3 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Die berührgeschützte Grundleiste dient zur Aufnahme der FK-MPT 0,5-Leiterplattenklemme.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
  • Fehlsteckschutz durch asymmetrische Anordnung der Buchsen
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1930483
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 405 (C-1-2013)
GTIN 4017918823306
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,480 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Bestellen Sie hier Ihr persönliches Muster
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen