Grundleiste - FK-MPT 0,5/ 8-ICA-3,5 - 1930386

Abbildung zeigt eine 9-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 3 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Die berührgeschützte Grundleiste dient zur Aufnahme der FK-MPT 0,5-Leiterplattenklemme.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
  • Fehlsteckschutz durch asymmetrische Anordnung der Buchsen
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1930386
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 404 (C-1-2013)
GTIN 4017918823207
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,170 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen