Leiterplatten-Anschlussklemme - SMKDS 1/ 4-3,5 BD:NZ FEK081 - 1929009

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 35 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1929009
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918587932
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen