Leiterplatten-Anschlussklemme - MKDSN 2,5/ 6 MAGAZINE - 1928479

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1928479
Verpackungseinheit 17 Stk
Mindestbestellmenge 17 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918569372
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,240 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen