Leiterplattenklemme - ZFKDSA 4- 9 BU - 1928301

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: blau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Separater Brückenschacht zum einfachen Verbinden mehrerer Pole mit Steckbrücken
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1928301
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABBAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918590628
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,504 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen