Leiterplattensteckverbinder - PC 4/ 2-G-7,62 GY - 1927881

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1927881
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABBBA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918618452
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,090 g

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen