Leiterplattensteckverbinder - PC 6/ 4-ST-10,16 GY - 1927810

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Silber

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1927810
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABCCA -
GTIN 4017918616748
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 32,754 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen